Montagewerkzeug für Leuchten
Feuchtraum-Aufputz Abzweigdosen
Legrand
Montagewerkzeug für Leuchten
Best.-Nr. 091945
EAN.
3245060919450
Rabattgruppe : L60
15,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Präzisionsausführung | Nein |
---|---|
Ausführung | gerade |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Werkstoff des Griffs | Kunststoff |
Griffausführung | 1-Komponenten |
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein |
---|---|
Ausführung funkenarm | Ja |
Klemmeinrichtung | Ja |
Gewölbte Klinge | Nein |
Farbe | schwarz |
Dokumentation
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40057978
(1.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION