![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079473_pw_170313.jpg)
Mosaic 1-fach RJ45, Kat 6A, UTA, 1-modulig Farbe: Aluminium
Mosaic
Legrand
Mosaic 1-fach RJ45, Kat 6A, UTA, 1-modulig Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 079471
EAN.
3245060794712
Rabattgruppe : L24
19,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Ja |
Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6A (IEC) |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer | 0 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 22.5 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 33.7 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Einbautiefe | 25.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -40-70 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AoC-CL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171013
(0.08 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AoC-PL2_Cat6A_UTP_32787_ac1171012
(0.08 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION