MOSAIC 4/6 MODULE ADAPTER
Unterflursysteme
Legrand
MOSAIC 4/6 MODULE ADAPTER
Best.-Nr. 8505628
EAN.
8714161292342
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Direktmontage möglich | Ja |
---|---|
Schienenmontage | Nein |
Länge | 186 mm |
---|---|
Breite | 22.5 mm |