![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078780-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Anschlussdose F-Type 2-modulig Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Anschlussdose F-Type 2-modulig Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078780
EAN.
3245060787806
Rabattgruppe : L24
11,55 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV |
DAB+ | Nein |
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 1.5 dB |
Anzahl der Auslässe | 1 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Ja |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 35.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 23.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION