Mosaic Aufputz-Multibox 4x4-modulig Farbe: Aluminium
Mosaic
Legrand
Mosaic Aufputz-Multibox 4x4-modulig Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 079084
EAN.
3245060790844
Rabattgruppe : L24
306,10 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 16 |
Number of units | 4 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 318 mm |
Height | 166 mm |
Depth | 55 mm |
Device width | 318 mm |
Device height | 166 mm |
Device depth | 55 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION