Mosaic Beschriftungsfeld flach
Mosaic
Legrand
Mosaic Beschriftungsfeld flach
Best.-Nr. 079152
EAN.
3245060791520
Rabattgruppe : L24
6,09 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 21.8 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Breite der Öffnung | 16.2 mm |
Höhe der Öffnung | 39 mm |
Farbe | sonstige |
Form | rechteckig |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION