Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078459-WEB-R.jpg)
Mosaic Bewegungsmelder Komfort Handbetätigung 2L Farbe: Ultraweiß
Licht Management
Legrand
Mosaic Bewegungsmelder Komfort Handbetätigung 2L Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078459
EAN.
3414970566249
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
![title](/sites/g/files/ocwmcr1081/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/24-03-2024/01-45/LG-078459A-WEB-R.jpg?itok=0jhAhpEI)
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Sensortyp | passiv Infrarot |
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Ja |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Zwangsabschaltung | Ja |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Vernetzbar | Nein |
Optimale Montagehöhe | 1.2 m |
Treppenhausüberwachung | Ja |
Überbrückungsschalter | Ja |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Reichweite frontal | 8 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 8 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Fernbedienbar | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Nein |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
Mit Signaleinheit | Ja |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Montageart | Unterputz |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nennspannung | 230-230 V |
Min. Einschaltdauer | 10 s |
Max. Einschaltdauer | 10 min |
Ausschaltverzögerung | 0 s |
Einschaltverzögerung | 0 s |
Erfassungswinkel horizontal | -60-60 ° |
Schwenkbereich Sensor, horizontal | 0-0 ° |
Schwenkbereich Sensor, vertikal | 0-0 ° |
Ansprechhelligkeit | 5-1275 lx |
Max. Schaltleistung | 250 W |
Temperatur | -5-35 °C |
Max. Einschaltstrom | 1.8 A |
Steuerstrom | 1.8 mA |
Nebenstelleneingang | Nein |
Alarmfunktion | Nein |
Mit Akustiksensor | Nein |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 52 mm |
Einbautiefe | 34 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Automatischer Schalter | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION