Mosaic Blindabdeckung 1-modulig Farbe: Aluminium
Mosaic
Legrand
Mosaic Blindabdeckung 1-modulig Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 079270
EAN.
3245060792701
Rabattgruppe : L24
7,42 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Width | 22.5 mm |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Depth | 24.5 mm |
Height | 45 mm |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION