![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078721-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Blindabdeckung 2-modulig antibakteriell Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Blindabdeckung 2-modulig antibakteriell Ultraweiß
Best.-Nr. 078721
EAN.
3245060787219
Rabattgruppe : L24
6,61 €
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
Width | 45 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Depth | 24.5 mm |
Height | 45 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
6 Dokumente
Konformitätserklärung
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION