Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Blindabdeckung, 2-modulig, Farbe: Schwarz

Mosaic Legrand

Mosaic Blindabdeckung, 2-modulig, Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 079181L EAN. 3414971739703
Rabattgruppe : L24
5,31 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Width 45 mm
Construction type lens Square
Depth 24.5 mm
Height 45 mm
Material Plastic
Colour Black
Width opening 0 mm
Height opening 0 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP41
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
RAL-number 9017
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Surface mounted/recessed mounted

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00437EN-04.pdf pdf (0.11 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
6 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)