Mosaic Datendose Cat6 STP 1-m weiss Antibakteriell
Datendosen
Legrand
Mosaic Datendose Cat6 STP 1-m weiss Antibakteriell
Best.-Nr. 076583
EAN.
3245060765835
Rabattgruppe : L24
19,75 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Ja |
Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6 |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Ja |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Ja |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | sonstige |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 22.5 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 39.5 mm |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Einbautiefe | 31 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -40-70 °C |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Ja |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
6 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION