Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic EASYLED LED-Aggregat für beleuchtete Funktion, 12,24,48V 0,5 1,5 3,2mA LED-Farbe: Weiß

Mosaic Legrand

Mosaic EASYLED LED-Aggregat für beleuchtete Funktion, 12,24,48V 0,5 1,5 3,2mA LED-Farbe: Weiß

Best.-Nr. 067687L EAN. 3414971574984
Rabattgruppe : L24
8,24 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Transformer integrated No
With integrated voltage decreasing resistor Yes
With light source Yes
With integrated diode Yes
Lamp holder None
Rated voltage Ue at AC 50 Hz 230-230 V
Rated voltage Ue at AC 60 Hz 230-230 V
Lamp type LED
Connection type auxiliary circuit Other
Colour light source White
Type of fastening Front fastening
Width 17.25 mm
Height 36.5 mm
Depth 9.7 mm
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes

Dokumentation

3 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
AENOR-030/002553 (0.48 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details