![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080011-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Einbaugehäuse 2-modulig
UP-Dosen
Legrand
Mosaic Einbaugehäuse 2-modulig
Best.-Nr. 080011
EAN.
3245060800116
Rabattgruppe : L24
5,44 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Shape | Square |
Construction type | Other |
Model | Double |
Equipped with | None |
Width | 55 mm |
For number of electric fittings | 2 |
With screws | No |
For tube diameter | Other |
Suitable for cable diameter | 12-16 mm |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 11 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Max. conductor cross section | 0 mm² |
Number of poles of the clamp | 0 |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION