Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Einsatz 1x RJ45, Kategorie 6A, STP, 2-modulig, Farbe: Schwarz

Mosaic Legrand

Mosaic Einsatz 1x RJ45, Kategorie 6A, STP, 2-modulig, Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 079162L EAN. 3414971637771
Rabattgruppe : L24
17,90 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 1
Category 6
Colour Black
RAL-number 9017
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 33.7 mm
Number of modules (module system) 1
Built-in depth 25.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Technisches Datenblatt
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
3D_LG-079162L.stp ifc (18.06 Mo)
7 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung