![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079215-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Energiesparschalter, 2-L, registriert der Melder keine Bewegung, wird das Licht ausgeschaltet. Farbe: Aluminium
Mosaic
Legrand
Mosaic Energiesparschalter, 2-L, registriert der Melder keine Bewegung, wird das Licht ausgeschaltet. Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 079215
EAN.
3414970594921
Rabattgruppe : L24
67,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Bewegungsmelder |
---|---|
Mit DALI-Schnittstelle | Nein |
Konstantlichtregelung | Nein |
HLK-Ansteuerung | Nein |
Zwangsabschaltung | Ja |
Tierschneise | Nein |
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
Rückfeldüberwachung | Nein |
Vernetzbar | Nein |
Optimale Montagehöhe | 1.2 m |
Treppenhausüberwachung | Ja |
Überbrückungsschalter | Ja |
Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
Max. Reichweite frontal | 8 m |
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6 m |
Geeignet für drahtlose Übertragung | Nein |
Fernbedienbar | Nein |
Mit Fernbedienung | Nein |
Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Nein |
Ansprechhelligkeit einstellbar | Nein |
Mit Signaleinheit | Nein |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | Nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussart | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | sonstige |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Farbe | Aluminium |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7040 |
---|---|
Transparent | Nein |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 47-53 Hz |
Nennspannung | 230-230 V |
Min. Einschaltdauer | 600 s |
Max. Einschaltdauer | 10 min |
Erfassungswinkel horizontal | 130-130 ° |
Ansprechhelligkeit | 0-0 lx |
Max. Schaltleistung | 150 W |
Temperatur | -5-45 °C |
Max. Einschaltstrom | 0.05 A |
Steuerstrom | 0.05 mA |
Nebenstelleneingang | Ja |
Alarmfunktion | Nein |
Mit Akustiksensor | Nein |
Breite | 74.7 mm |
Höhe | 74.7 mm |
Tiefe | 32.1 mm |
Einbautiefe | 32.1 mm |
Mit Anschlusskabel | Nein |
Länge des Anschlusskabels | 0 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Automatischer Schalter | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION