Mosaic HD 15 Anschlusseinheit, 1-modulig, vorverdrahtet inkl. Kabel mit Länge 15 cm Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic HD 15 Anschlusseinheit, 1-modulig, vorverdrahtet inkl. Kabel mit Länge 15 cm Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078791
EAN.
3245060787912
Rabattgruppe : L24
89,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Min. depth of built-in installation box | 50 mm |
Built-in depth | 45 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |