![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079279L-WEB-R.jpg)
Mosaic HDMI 2. Anschlusseinheit vorverdrahtet, 2-modulig, inkl. Kabel 15cm, Fabe: Aluminium
Mosaic
Legrand
Mosaic HDMI 2. Anschlusseinheit vorverdrahtet, 2-modulig, inkl. Kabel 15cm, Fabe: Aluminium
Best.-Nr. 079279L
EAN.
3414971483316
Rabattgruppe : L24
87,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Verwendung | HDMI |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Ja |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Aluminium |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
---|---|
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Buchsen geschirmt | Nein |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 58 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einbautiefe | 28.6 mm |
Einsatztemperatur | 5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION