![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/27/LG-277550L-WEB-R.jpg)
Mosaic Kabelauslass 2-modulig, ohne Klemmen, mit Zugentlastung, Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Kabelauslass 2-modulig, ohne Klemmen, mit Zugentlastung, Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 277550L
EAN.
3414971939820
Rabattgruppe : L24
14,50 €
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
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 45 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 39 mm |
Built-in depth | 19 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION