![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079249-WEB-R.jpg)
Mosaic Kabelauslass 2A ohne Klemmen
Mosaic
Legrand
Mosaic Kabelauslass 2A ohne Klemmen
Best.-Nr. 079249
EAN.
3414970961440
Rabattgruppe : L24
11,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | ohne |
Anschlusstechnik | ohne Klemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | Aluminium |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
Gerätebreite | 45 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 39 mm |
Einbautiefe | 19 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION