![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077551-WEB-R.jpg)
Mosaic Kabelauslass 4polig 2-modulig 16A
Mosaic
Legrand
Mosaic Kabelauslass 4polig 2-modulig 16A
Best.-Nr. 077551
EAN.
3245060775513
Rabattgruppe : L24
42,95 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | sonstige |
Anschlusstechnik | sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
Gerätebreite | 45 mm |
---|---|
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 49.5 mm |
Einbautiefe | 29.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION