![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075606-WEB-R.jpg)
Mosaic-Kanal 50x180 mm Unterteil + Deckel
Wandkanal
Legrand
Mosaic-Kanal 50x180 mm Unterteil + Deckel
Best.-Nr. 075606
EAN.
3245060756062
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
2 m
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 180 mm |
---|---|
Tiefe | 50 mm |
Länge | 2000 mm |
Anzahl der Oberteile | 3 |
Oberteile mitgeliefert | Ja |
Oberteilbreite 1 | 45 mm |
Oberteilbreite 2 | 45 mm |
Oberteilbreite 3 | 45 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bauform rechteckig | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
Halogenfrei | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer | 9003 |
Ausführung Rückwand (Innenseite) | gelocht |
Mit Schutzfolie | Ja |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 3 |
Mit Kanalverbinder | Nein |
Montagelochung im Boden | Ja |
Montageart der Oberteile | innenliegend |
Mit Kabelhalteklammer | Nein |
Nutzbarer Querschnitt | 6834 mm² |
Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Einsatztemperatur | -5-60 °C |
Lagertemperatur | -25-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION