Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic KEYSTONE Adapter 45° 2-fach, 2-modulig, Farbe: Schwarz

Mosaic Legrand

Mosaic KEYSTONE Adapter 45° 2-fach, 2-modulig, Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 078613 EAN. 3414970445698
Rabattgruppe : L24
20,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung sonstige
Tragring Nein
Mit Staubschutz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Auslassrichtung gerade
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck Nein
Montageart Unterputz
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe sonstige
Transparent Nein
Befestigungsart einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Mit Zugentlastung Nein
Lüsterklemme Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP31
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 19.6 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
BIM-Datei