Mosaic Konnektor für das Link-System
Mosaic
Legrand
Mosaic Konnektor für das Link-System
Best.-Nr. 077100L
EAN.
3414971575691
Rabattgruppe : L24
1,61 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 40 mm |
Height | 32 mm |
Depth | 30 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
4 Dokumente
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION