Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Kreuzschalter EASYLED 10A, Schraubklemmen, 2-modulig, beleuchtbar mit LED, Farbe: Ultraweiß

Mosaic Legrand

Mosaic Kreuzschalter EASYLED 10A, Schraubklemmen, 2-modulig, beleuchtbar mit LED, Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 077021L EAN. 3414971575196
Rabattgruppe : L24
22,10 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Kreuzschalter
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Modulträger
Befestigungsart einrasten
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Farbe des Schaltelements Weiß
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung nein
Beleuchtungsfunktion sonstige
Beleuchtungsart sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) IP31
Schlagfestigkeit IK04
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Schraubklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 42.5 mm
Einbautiefe 30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Kapazität der Klemme 2.5-2.5 mm²
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung