![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/079207-LEGRAND.jpg)
Mosaic LED-Dimmer Farbe: Aluminium
Mosaic
Legrand
Mosaic LED-Dimmer Farbe: Aluminium
Best.-Nr. 079207
EAN.
3245060792077
Rabattgruppe : L24
142,10 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
App-Steuerung über Bluetooth | Nein |
Seriendimmer | Nein |
Lastart | Universal |
Nebenstelleneingang | Ja |
Lichtwertspeicher | Ja |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
Verwendbar mit Funktaste | Nein |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Modulträger |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | Aluminium |
Transparent | Nein |
---|---|
Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Nennspannung | 240-240 V |
Frequenz | 47-63 Hz |
Steuerspannung | 90-254 V |
Nennleistung ohmsche Last | 3-400 W |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 33.5 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 33.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-630164B/A1
(0.56 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_1945
(0.74 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION