Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic LS 1+N C16A 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Mosaic Legrand

Mosaic LS 1+N C16A 2-modulig Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 077522 EAN. 3245060775223
Rabattgruppe : L24
78,60 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Built-in depth 40 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated current 16 A
Rated voltage 230 V
Voltage type AC
Frequency 50-50 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor Yes
Width in number of modular spacings 45
Degree of protection (IP) IP21
Ambient temperature during operating -5-40 °C
Connectable conductor cross section solid-core 2.5-2.5 mm²
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal

Dokumentation

1 Dokument
BIM-Datei
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-8320-M1 (0.08 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA03.00605 (0.25 Mo)