Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Rahmen 2x2-modulig, horizontal Farbe: Aluminium

Mosaic Legrand

Mosaic Rahmen 2x2-modulig, horizontal Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 079304L EAN. 3414971579927
Rabattgruppe : L24
9,61 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 2
Montagerichtung Horizontal
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) 7040
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) Sonstige
Schlagfestigkeit IK04
Befestigungsart einrasten
Breite 153 mm
Höhe 82 mm
Tiefe 9 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02902EN-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Technisches Datenblatt
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
8 Dokumente
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details