Mosaic Rahmen 2x2-modulig vertikal Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Rahmen 2x2-modulig vertikal Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 277822L
EAN.
3414971574267
Rabattgruppe : L24
6,42 €
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
Anzahl der Einheiten | 2 |
---|---|
Montagerichtung | vertikal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 4 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Befestigungsart | einrasten |
Breite | 153 mm |
Höhe | 82 mm |
Tiefe | 9 mm |
Einbauhöhe | 0 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
9 Dokumente
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
AENOR-030/002541
(0.36 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION