Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Mosaic Rahmen 2X2 vertikal Anibal

Mosaic Legrand

Mosaic Rahmen 2X2 vertikal Anibal

Best.-Nr. 078723 EAN. 3245060787233
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of units 2
Mounting direction Vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 2
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 2
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 153 mm
Height 82 mm
Depth 9 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F00756FR-02.pdf pdf (0.1 Mo)
Technisches Datenblatt
F00756EN-02.pdf pdf (0.11 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details