![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079126L-WEB-R.jpg)
Mosaic Rollladen-/Jalousieschalter 6A, 2-modulig, Steckklemmen, mechanische Verriegelung, Farbe: Schwarz
Mosaic
Legrand
Mosaic Rollladen-/Jalousieschalter 6A, 2-modulig, Steckklemmen, mechanische Verriegelung, Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 079126L
EAN.
3414971739642
Rabattgruppe : L24
33,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Ausführung | Schalter 1-polig |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | sonstige |
Mechanisch bedienbar | Nein |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Modulträger |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Befestigungsart | sonstige |
Anschlussart | Steckklemme |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
Bemessungsstrom | 6 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 3 |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 36 mm |
Einbautiefe | 24 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Kabelart für Verbindungen | Flexibel oder starr |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
3 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002543
(0.32 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION