![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078512-LEGRAND.jpg)
Mosaic Sicherheitsleuchte Einzel 1H 2-Md Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Sicherheitsleuchte Einzel 1H 2-Md Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078512
EAN.
3245060785123
Rabattgruppe : L24
129,25 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Einbau |
---|---|
Geeignet für Kennzeichnungsart | sonstige |
Überwachungseinrichtung | sonstige |
Geeignet für Bereitschaftsschaltung | Ja |
Mit Fernschalteranschluss | Nein |
Einspeisung | dezentral (Einzelbatterie) |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Nennspannung | 230-230 V |
Schutzart (IP) | IP41 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Nennbetriebsdauer | 1-1 h |
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe/Tiefe | 42 mm |
Länge | 45 mm |
Einbauhöhe/-tiefe | 42 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Kapazität der Klemme | 1.5-1.5 mm² |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | LR 6 |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 2 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 4 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 20 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION