Mosaic Signal 2-fach 230V 1-modulig Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Signal 2-fach 230V 1-modulig Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078502
EAN.
3245060785024
Rabattgruppe : L24
32,95 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of modules (module system) | 1 |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 22.5 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION