![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078522-LEGRAND-600.jpg)
Mosaic Signal 230V LEDws 5-modulig Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Signal 230V LEDws 5-modulig Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078522
EAN.
3245060785222
Rabattgruppe : L24
98,60 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
---|---|
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 5 |
Fassung | sonstige |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Blinklicht | Nein |
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck | Ja |
Mit austauschbarem Symbol | Nein |
Verwendung als Taster | nein |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | einrasten |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Ja |
Farbe des Leuchtmittels | weiß |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP41 |
---|---|
Nennspannung | 230 V |
Max. Lampenleistung | 1 W |
Gerätebreite | 112.5 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 42.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einbautiefe | 34 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION