Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Steckdose australischer Standard 10/15A 2-modulig

Mosaic Legrand

Mosaic Steckdose australischer Standard 10/15A 2-modulig

Best.-Nr. 572112 EAN. 3245065721126
Rabattgruppe : L24
15,15 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Australien Standard AS/NZS 3112 (Typ I)
Schutzkontakt Flach
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 1
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 1
Aufdruck/Kennzeichnung sonstige
Anschlussart Schraubklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Montageart Modulträger
Befestigungsart Rastbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Ja
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe des Schaltelements Weiß
Verdrehter Zentraleinsatz Nein
Nennstrom 10 A
Nennspannung 240 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 45 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 41 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einbautiefe 31.5 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 4-4 mm²
Kabelführung Sonstige
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01162EN-03.pdf pdf (0.93 Mo)
Technisches Datenblatt
F00723EN-05.pdf pdf (1.07 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung