![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078738-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Telefonanschlusseinheit 8- polige Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Telefonanschlusseinheit 8- polige Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078738
EAN.
3245060787387
Rabattgruppe : L24
12,35 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Type of connector | Other |
With buses/couplings | No |
Category | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Connection type | Screw |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Separate earthing connection | Yes |
With label space | No |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
---|---|
With dust cover | No |
With terminal resistor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mechanical coding | No |
Colour coding | No |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 32.5 mm |
Number of modules (module system) | 2 |
Built-in depth | 24 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION