Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Telefondose 1-fach für RJ11 1-modulig Farbe: Ultraweiß

Mosaic Legrand

Mosaic Telefondose 1-fach für RJ11 1-modulig Farbe: Ultraweiß

Best.-Nr. 078730 EAN. 3245060787301
Rabattgruppe : L24
17,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Surface mounting No
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Type of connector Other
Category 3
Connection type Other
Shielded housing No
Separate earthing connection Yes
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Mechanical coding No
Colour coding No
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Number of modules (module system) 1
Built-in depth 40 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
N0064JL8-06.pdf pdf (0.27 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details