![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078732-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Telefondose 1-fach für RJ12 2-modulig Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Telefondose 1-fach für RJ12 2-modulig Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 078732
EAN.
3245060787325
Rabattgruppe : L24
26,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Kanaleinbau | Ja |
Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
Befestigungsart | einrasten |
Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
Steckverbindertyp | sonstige |
Kategorie | 3 |
Anschlussart | sonstige |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Ja |
Mit Textfeld | Ja |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
---|---|
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Nein |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Einbautiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION