Mosaic Tragring 10 oder 4X2-modulig
Mosaic
Legrand
Mosaic Tragring 10 oder 4X2-modulig
Best.-Nr. 080254
EAN.
3245060802547
Rabattgruppe : L24
22,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Breite | 284 mm |
---|---|
Höhe | 77 mm |
Tiefe | 15.7 mm |
Montageart der Moduleinsätze | vorne |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 10 |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Montageart | Befestigung mit Schraube |
Mit Nagel | Nein |
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm | Nein |
Ausführung | Unterputz |
---|---|
Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm | Nein |
Werkstoff | Metall |
Mit Schrauben | Nein |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Werkstoffgüte | sonstige |
Mit Einbaudose | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
14 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-HU-005009
(0.84 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION