Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic Tragring Panel 2-modulig Farbe: Aluminium

Mosaic Legrand

Mosaic Tragring Panel 2-modulig Farbe: Aluminium

Best.-Nr. 080295 EAN. 3245060802950
Rabattgruppe : L24
13,15 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model Flush-mounted
Mounting method Snap mounting
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 2
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
With screws No
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Surface protection Untreated

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00400EN-04.pdf pdf (0.86 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei
7 Dokumente
Konformitätserklärung
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Konformitätserklärung
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)