Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic TV/R/SAT Einzeldose 2-modulig für den Empfang von Kabel- und Satellitensignalen Farbe: Schwarz

Mosaic Legrand

Mosaic TV/R/SAT Einzeldose 2-modulig für den Empfang von Kabel- und Satellitensignalen Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 079186L EAN. 3414971637924
Rabattgruppe : L24
24,15 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Model End socket
Type of socket outlet TV/RD/SAT
DAB+ Yes
Mounting method Module frame
Number of modules (module system) 2
Cover Central cover plate
Tap loss at 860 MHz 1.5 dB
Tap loss at 2150 MHz 2 dB
Number of outlets 3
Suitable for cable modem No
Suitable for remote power supply Yes
Radio frequency band 87.5-240 MHz
SAT frequency band 950-2400 MHz
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Colour Black
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Material Plastic
Material quality Duroplast
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 33 mm
Min. depth of built-in installation box 22 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
S000092510EN-04.pdf pdf (0.79 Mo)
1 Dokument
BIM-Datei

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details