![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079182L-WEB-R.jpg)
Mosaic TV/R/SAT Einzeldose 2-modulig für Kabelsignal Farbe: Schwarz
Mosaic
Legrand
Mosaic TV/R/SAT Einzeldose 2-modulig für Kabelsignal Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 079182L
EAN.
3414971637894
Rabattgruppe : L24
9,93 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | TV |
DAB+ | Nein |
Montageart | Modulträger |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Abdeckung | Zentralplatte |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1 dB |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 1.5 dB |
Anzahl der Auslässe | 1 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Ja |
Befestigungsart | Rastbefestigung |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Oberflächenschutz | lackiert |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK03 |
Gerätebreite | 45 mm |
Gerätehöhe | 45 mm |
Gerätetiefe | 32.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 23.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION