Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/077002-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic Wechselschalter Kontroll, beleuchtet, 1-modulig Farbe: Ultraweiß
Mosaic
Legrand
Mosaic Wechselschalter Kontroll, beleuchtet, 1-modulig Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 077002
EAN.
3245060770020
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Engage (snap) |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Label space/information surface | No |
Illumination | Optional |
Function lighting | Control and orientation |
Type of lighting | LED exchangeable |
Suitable for degree of protection (IP) | IP31 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Other |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 36.3 mm |
Built-in depth | 30 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Konformitätserklärung
IRAM-DC-E-E100-003.1M2
(2.18 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION