Motorantrieb/Fernantrieb, Steuerspannung 24-48 VAC/DC, für 1TE/Pol (bis 63A),1TE
LS Schalter
Legrand
Motorantrieb/Fernantrieb, Steuerspannung 24-48 VAC/DC, für 1TE/Pol (bis 63A),1TE
Best.-Nr. 406290
EAN.
3245064062909
Rabattgruppe : L11
551,70 €
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
Gerätemontage | Universal |
---|---|
Funktion | Ferneinschalter |
Breite in Teilungseinheiten | 1 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
Bemessungsspannung | 48 V |
Spannungsart | AC/DC |
---|---|
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Nein |
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 4 |
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | 63 A |
Breite | 34.9 mm |
Höhe | 98.8 mm |
Tiefe | 74.3 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION