Multi- Gummidichtung M40/PG36
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Multi- Gummidichtung M40/PG36
Best.-Nr. 098057
EAN.
3245060980573
Rabattgruppe : L63
28,50 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | geschlossen |
---|---|
Kabeleinführung | rund |
Für Kabeldurchmesser | 6.5-9.5 mm |
Mit Zugentlastung | Nein |
Winkelausführung | Nein |
Werkstoff | Gummi |
---|---|
Werkstoffgüte | CR (Chloropren-Kautschuk) |
Halogenfrei | Ja |
Farbe | schwarz |