![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037697-LEGRAND-1000.jpg)
Multifunktionszange Starfix S, für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm²
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Multifunktionszange Starfix S, für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm²
Best.-Nr. 037697
EAN.
3245060376970
Rabattgruppe : L16
924,90 €
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
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Arbour clamping |
Cross section | 0.5-2.5 mm² |
AWG-range | 13-20 |
Length | 180 mm |
With locking device (for mechanical tools) | No |
---|---|
Construction/operation | Mechanical |
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 1 |
With automatic return | Yes |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION