MyHOME-Wippe mit glatter Oberfläche für LIVINGLIGHT, 1-modulig, Farbe: Weiß
MyHOME
Bticino
MyHOME-Wippe mit glatter Oberfläche für LIVINGLIGHT, 1-modulig, Farbe: Weiß
Best.-Nr. N4911ALN
EAN.
8005543530696
Rabattgruppe : B20
1,83 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | zweiteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Abtastbares Symbol/barrierefrei | Ja |
Verwendung | Schalter/Taster |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | Klemmbefestigung |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK00 |
Breite | 22.5 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 5.3 mm |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
Lagertemperatur | -40-85 °C |