![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 einfach RAL 1013 L=2880 m
Unterflursysteme
Legrand
MZ-6 einfach RAL 1013 L=2880 m
Best.-Nr. 8570431
EAN.
8714161274935
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Pillar shape | Rectangular |
---|---|
Model | Single-sided |
Prewired | No |
Adjustable | Yes |
Height levelling | 400 mm |
Column height | 2880-3280 mm |
Number of usable covers | 1 |
Cover width | 79 mm |
Type of fastening | Stretch |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | Yes |
Suitable for floor mounting | Yes |
---|---|
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
Material installation column | Aluminium |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Coated |
RAL-number column | 1013 |
Material cover | Aluminium |
Cover surface | Coated |
RAL-number cover | 1013 |
Number of partitions | 2 |