Netzgerät Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, 6 TE DIN
Audio Anlage Mehrdraht
Bticino
Netzgerät Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, 6 TE DIN
Best.-Nr. 672
EAN.
8014496001771
Rabattgruppe : B40
213,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anwendung | Außenstation |
---|---|
Input voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | DC |
Ausgangsspannung | 8 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 90 mm |
Width | 110 mm |
Depth | 63 mm |
---|---|
Installation technique | 1+n system |
Integrated door opening circuit | No |
Control function | No |
Evaluation function | No |
Service indication | No |
Mounting method | Other |
Programming lock | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION