Ni-Cd-Akku 8,4 V – 1,5 Ah
Sicherheitsleuchten
Legrand
Ni-Cd-Akku 8,4 V – 1,5 Ah
Best.-Nr. 061799
EAN.
3245060617998
Rabattgruppe : L50
71,05 €
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
Größenbezeichnung | sonstige |
---|---|
Anzahl der Zellen | 7 |
Ausführung | Nickel-Cadmium |
Nennspannung | 8.4 V |
Kapazität | 1.5 mAh |
IEC-Bezeichnung | sonstige |
Akkupack | Ja |
Geeignet für Ex-Bereich | Nein |
Kunststoffgehäuse | Nein |
Umgebungstemperatur | 0-40 °C |
Geeignet für Schnellladung | Ja |
---|---|
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
IEC code (Pack 1) | Cs |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Hohlboden |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 7 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 53 g |
Lage Pack 1 | Im Packungsinhalt inbegriffen |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |