Niloe Einsatz Thermostat
Niloe
Legrand
Niloe Einsatz Thermostat
Best.-Nr. 864067
EAN.
3414971786073
Rabattgruppe : L27
103,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 7-30 °C |
Sensor extern | Nein |
Thermische Rückkopplung | ohne |
Regelcharakteristik | sonstige |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 0 |
Geeignet für Kühlen | Nein |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 0 |
Differenz verstellbar | Nein |
Temperatur ablesbar | Nein |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Widerstandssensor |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
Mit Display | Nein |
Bedienung | Dreh |
---|---|
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Kontaktausführung | Schließer (NO) |
Max. Spannung der Kontakte | 250 V |
Max. Kontaktbelastung | 8 A |
Schutzart (IP) | IP20 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer | 7037 |
Höhe | 75.8 mm |
Breite | 75.8 mm |
Tiefe | 42 mm |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0.04 W |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION